Termékek közzététele
Eames Reproduction 2.0
JasonL

Eames Reproduction 2.0

Hi Eames Reproduction 2.0 Boardroom Office Chair - Medium Back - a premium, comfortable, and durable seating option perfect for home and office use. My modern design complements any decor, featuring plush PU upholstery and available in different seat and base colors. I include solid aluminum armrests for added support, adjustable height, tilt, and lock functions for optimal positioning, and smooth-gliding 50mm nylon casters. I am built to last with SGS and BIFMA certified for gas lift, class 3 gas lift, and stable R330mm polished aluminum legs, making me an excellent choice for those seeking comfort and longevity in your seating solution.

Specifikáció
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 3

    Seat material: PU upholstery

    Leg/frame finish: Alloy polished

    Seat tilt adjustable: Yes

    Tension adjustable: Yes

    Mechanism: Simple tilt & lockable

    Lumbar support: Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEames-Reproduction-2-0
  • TermékcsaládOffice Chairs
  • TermékcsoportEames Office & Boardroom Chair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)980
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Nettó tömeg (kg)12.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek

Termék elérhetősége

Óceánia