Termékek közzététele
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Good day! I am the Monarch Boardroom Chair. I am adjustable, with a height range of 960mm to 1040mm. My sleek design and swivel base make me quite a versatile piece - allowing me to fit well in all spaces I'm placed in. I will be sure to accentuate the classiness of your boardroom and provide an inviting yet professional feel to it.

    Specifikáció
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportMonarch
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1040
    • Szélesség (mm)680
    • Mélység (mm)585
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)15.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek

    Termék elérhetősége

    Óceánia