Termékek közzététele
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

I'm the Mondo Corner Lounge, the seat that merges modern style and ergonomic comfort. I seat one person but can be combined with others to create a larger seating space, and have been designed with a unique and modern look. My material is made with soft fabric while my steel frame provides long-term support, and I come in a range of colours.

Specifikáció
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómondo-corner-lounge
  • TermékcsaládSofas and Lounges
  • TermékcsoportMondo Office Sogas and Lounges
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek

Termék elérhetősége

Óceánia