Termékek közzététele
Mondo Square Lounge
JasonL

Mondo Square Lounge

I'm the Mondo Square Lounge, the simple yet comfortable addition to your next breakout, reception, office or shared space. I come in dark grey fabric and have been made with strong, powdercoated steel, offering support and comfort all year around. Combine me with others to create a larger seating space, and take advantage of my flexibility by putting me anywhere.

Specifikáció
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 600

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómondo-square-lounge
  • TermékcsaládSofas and Lounges
  • TermékcsoportMondo Office Sogas and Lounges
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek

Termék elérhetősége

Óceánia