Termékek közzététele
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Versatile, durable and dependable, I have been designed specifically for ease of use and space saving, and will make it my mission to de-clutter your office. With central locking and receding doors, I provide secure storage in any office environment. I've been made with high quality steel and am very flexible. I offer two rows of A4 files or a single row (front to back) of Foolscap filing. I come standard with three adjustable shelves, 2 different carcass colour, suspension filing and PVC doors. I'm the ideal tambour storage unit for your needs.

Specifikáció
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • TermékcsaládStorages
  • TermékcsoportTambour
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1025
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Óceánia