Termékek közzététele
Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]
JasonL

Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combining style with practical storage. I'm ideal for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I am 1870mm tall and can fit into most office and home spaces.

Specifikáció
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 93

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 4

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuniform-large-open-bookcase-1600w-x-1870h-x-450d
  • TermékcsaládStorages
  • TermékcsoportUniform Office Storages
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália