Termékek közzététele
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1870H x 350 & 450D]

I'm a stylish, open shelf unit that provides ample space for all your office accessories. With two adjustable shelves and a lockable door cabinet, I can offer the flexibility and security every workspace needs. My adjustable feet, designer aluminium handles and clean design with customisable colours blend into any office, and I come with a ten year warranty guarantee.

Specifikáció
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 4

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1870h-x-350-and-450d
  • TermékcsaládStorages
  • TermékcsoportUniform Office Storages
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Óceánia