Termékek közzététele
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Being organised is what I do best, and my adjustable shelf provides the flexibilty to reorganise, reallocate and relocate. My lockable doors provide the security and privacy every office needs, and my modern designs makes me blend into any office space. I'm available in white, maple and wenge, and come with a ten year warranty guarantee.

Specifikáció
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • TermékcsaládStorages
  • TermékcsoportUniform Office Storages
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Óceánia