Termékek közzététele
3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

Three-Way Bi-Amplified/Passive ScreenArray® Cinema Loudspeaker System
The 3730 ScreenArray provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Specifikáció
  • Features

    • Three-Way ScreenArray design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Bi-amplified or fully passive switchable operation
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response
    • Low Frequency section features dual 15" transducers with ribbon wire voice coils for low distortion and high efficiency
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3730-Three-Way-Tri-Bi-Amplified-Passive
  • TermékcsaládCinema Sound
  • TermékcsoportLarge Format
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers