Termékek közzététele
3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

Three-Way Biamplified or Triamplified (T) ScreenArray
Loudspeaker System
The 3732 ScreenArray features true three-way system design enhanced for critical film sound reproduction in small to medium cinemas environments.

Specifikáció
  • Features

    • Three-way ScreenArray™ design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Triamplified (T) or Biamplified operation
    • Approved for THX® certified applications(3732T)
    • Ships fully assembled
    • Second Generation Optimized Aperture Waveguide technology for ultra-low distortion, and extremely uniform frequency response
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology™
    • Flat-front waveguide design for easy baffle wall installation 
    • Shallow profile for minimum behind screen depth requirements
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3732-Three-Way-Bi-Triamplified-ScreenArray-Loudspeaker-System
  • TermékcsaládCinema Sound
  • TermékcsoportLarge Format
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers