Termékek közzététele
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 4722 provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost
effective system.

Specifikáció
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • TermékcsaládCinema Sound
  • TermékcsoportLarge Format
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers