Termékek közzététele
AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity.

Features

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 360W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory
Specifikáció
  • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 70 Hz -18 kHz
    System Power Rating: 350 W (AES rated)
    180 W / 360 W / 720 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: 90° x 90°
    Dimensions (H x W x D): 539.8 x 199.4 x 226.1mm (21.3 x 7.8 x 8.9in)
    Net Weight (each): 11.0 kg (24.3 lb)
    Maximum SPL (1m): 117 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 2 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 or MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC26-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportPoint Source Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers