Termékek közzététele
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    High Power Single 15" Subwoofer - ASB6115

    The ASB6115 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing JBL’s 2265H-1 Differential Drive® dual voice coil dual gap 15" woofer. This woofer features neodymium magnet and ultra robust cone for extra long life.

    FEATURES

    • 2265H-1 15" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducer
    • 800 watts continuous pink noise, 3200 watts peak power handling capacity
    • Large vent area for high output with low distortion
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóASB6115-High-Power-Single-15-Subwoofer
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportPoint Source Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers