Termékek közzététele
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
    The Control® 23 is the most compact of JBL Professional’s Control Contractor Series indoor/outdoor loudspeakers making it a perfect choice for patios, foyers, retail or other applications where foreground/ background music and paging are required, with minimum aesthetic impact.

    FEATURES

    • Components: 3.5 in Polypropylene coated woofer, .5 in Titanium coated horn loaded tweeter.
    • Built-in InvisiBall® mounting hardware*.
    • Weather resistant enclosure and transducers.
    • Readily paintable to match decor.
    • 90° x 90° high frequency horn.
    • Overload Protection Circuitry.
    • Sensitivity: 86 dB SPL, 1 W, 1m
    • *Patents pending worldwide
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóControl-23-High-Output-Two-Way-Mid-High-Frequency-Loudspeaker
    • TermékcsaládVintage
    • TermékcsoportInstalled Sound
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika