Termékek közzététele
MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

MTC-SG6/8 - Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

Square Grille for Control 200 and Control 300 Series

Features

  • Rugged 19 gauge metal construction for enduring reliability.
  • Sculpted design for an elegant appearance and perfect for any decor or architectural setting.
  • Zinc plating provides a rust and scratch resistant surface for years of maintenance free wear.
  • Powder coated paint finish minimizes scratching and can easily be repainted to match any room color.
Specifikáció
  • Dimensions (H x W x D): 340 x 340 mm (13.4 x 13.4 in)square grille x depth from baffle of 10 mm (0.4 in)
    Material: Zinc plated 19 gauge steel
    Finish: Powder coated RAL9016 “Traffic White”, satin finish
    Grille Attachment to Baffle: 4 pcs M4 machine screws in corners
    Net Weight: 0.7 kg (1.5 lbs)
    Shipping Weight: 1.0 kg (2.2 lbs)
    Included Accessories: 5 pcs M4 powder coated machine screws. 5 pcs M4 powder coated countersink washers

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMTC-SG6-8-Square-Grille-for-Control-200-and-Control-300-Series
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportCeiling Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers