Termékek közzététele
PD5125 - Mid/High / Low Frequency

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Mid/High / Low Frequency - PD5125

The PD5125 is a high power low frequency loudspeaker comprised of two 380 mm (15 in) VGC™ Vented Gap Cooled low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The trapezoidal cabinet is fitted with M10 threaded suspension points.

FEATURES

  • Two high power 380 mm (15 in) low frequency drivers mounted in individual vented chambers 691 (27.2).
  • Low frequency extension to 40 Hz.
  • Enclosure dimensions compatible with all PD5000 and PD700 models 20°.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportPoint Source Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers