A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Egyedi azonosító: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Gyártó: JBL Professional
Termék család: Installed Sound
Termék csoport: Point Source Speakers
Publikálás dátuma: 2020-01-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Elektronika - Audio készülékek
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kód: 4511
Uniclass 1.4 Kód: L76116
Uniclass 1.4 Leírás: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Leírás: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Leírás: Loudspeakers
NBS Reference Kód: 75-06-49
NBS Reference Leírás: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Audio-Visual Equipment
OmniClass szám: 23-37 15 29 11 13
OmniClass cím: Loudspeakers