Termékek közzététele
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212 speakers are compact 2-way full range loudspeaker systems comprised of one 300 mm (12 in) low frequency driver and one voice-coil compression driver.

FEATURES

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide for good pattern control with low distortion.
  • Bi-Amp / Passive Switchable.
  • Optional U-Bracket Model MTU-4.
  • For fixed installation applications requiring a compact cabinet, such as lecture halls, corporate learning centers, small performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, sports facilities and themed entertainment venues.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • TermékcsaládVintage
  • TermékcsoportInstalled Sound
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers