Termékek közzététele
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF - AC25

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 90° x 90° waveguide with 25 mm (1 in) dome tweeter
    • 135 mm (5.25 in) LF transducer
    • Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
    • 450W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportPoint Source Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers