Termékek közzététele
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer
ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    ASB7128 - Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer

    Ultra Long Excursion High Power Dual 18" Subwoofer - ASB7128

    The ASB7128 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing two of JBL's exclusive 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® woofers. This woofer features neodymium magnet, dual voice coils and dual gaps, JBL’s exclusive Vented Gap Cooling™ and ultra robust composite cone for high excursion and extra long life. Woofer is capable of a peak-to-peak maximum excursion of 89 mm (3.5").

    FEATURES

    • 2 x 2269H 18" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducers
    • 4000 watts continuous pink noise, 16000 watts peak power handling capacity
    • Ultra Long Excursion
    • Large vent area for high output with low distortion
    • Parallel/Discrete switchable input mode
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóASB7128-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Dual-18-Subwoofer
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportPoint Source Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers