Termékek közzététele
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element

    BRX308-LA Line Array Element

    Features

    • Dual 8-inch LF drivers and 3-inch titanium compression driver
    • Frequency range: 80 Hz–20 kHz (-10 dB)
    • 110° horizontal x 12° (variable) vertical dispersion
    • 136 dB maximum SPL
    • Variable interbox angles
    • I/O: two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use
    • Dimensions (W x H x D): 662 x 299 x 376 mm (26 x 11.8 x 14.8 inches)
    • Weight: 20.5 kg (45.2 pounds)
    Specifikáció
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbrx308-la_line-array-element
    • TermékcsaládLive Portable
    • TermékcsoportBRX Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers