Termékek közzététele
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Premium In-Wall Loudspeaker
    The Control 128W is a premium in-wall speaker within the JBL Professional Control® Contractor line designed for applications such as foreground music, boardrooms, reception areas, airports, convention centers, cruise ships, retail outlets, restaurants, museums, surround locations, or any critical listening application where top performance from a loudspeaker with minimal visual impact is required.

    FEATURES

    • Components:  200 mm (8 in) polymer-coated aluminum-cone woofer with pure butyl rubber surround.  25 mm (1 in) pure-titanium dome low-diffraction swivel aimable titanium tweeter.
    • High-slope crossover for natural midrange sound.
    • Extended bandwidth performance of 30 Hz – 20 kHz.
    • 60 W continuous (120 W program, 240 W peak)  Power handling (128 W).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóControl-128-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportIn-Wall Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers