Termékek közzététele
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver with 60W Multi-Tap Transformer
    The JBL Professional Control 227C and CT are premium in-ceiling professional loudspeakers designed for applications requiring superior quality sound in-ceiling mount applications.

    FEATURES

    • Consistent 120° broadband pattern control for exceptional coverage.
    • Coaxial design featuring:  Kevlar-reinforced 165 mm (6.5 in) woofer.  25 mm (1 in) compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • 150 Watts Power Handling.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Separate back can and contemporary grille available. (sold separately)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóControl-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportCeiling Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers