Termékek közzététele
Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker
Control 312CS is an excellent addition to JBL Control 321, 322 and 328 loudspeaker systems, or any fullrange loudspeaker system that requires extended bass response.

FEATURES

  • Kevlar-reinforced 300 mm (12 inch) subwoofer driver woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil.
  • High power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Clean, contemporary grille and optional back box available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóControl-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportCeiling Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers