Termékek közzététele
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
The Control 321CT has been engineered from the ground up to deliver exceptional next-generation performance in a coaxial point source design ceiling loudspeaker.

FEATURES

  • Consistent 90° broadband pattern control.
  • Components • 300 mm (12 in) woofer with Kevlar-reinforcedcone with 50 mm (2 in) voice-coil. • 25 mm (1 exit) compression driver.
  • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
  • 250 Watt power handling with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
  • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóControl-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportCeiling Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers