Termékek közzététele
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
    Ideal for visually sensitive applications, Control 62 P’s 2" driver is great for speech and mid-high music applications (external high-pass required). For full-range wide-bandwidth performance, either 2 or 4 Control 62P mid-high speakers can be driven from the Control 60PS/T pendant subwoofer (or from a Control 50S/T surface-mount or Control 40CS/T in-ceiling subwoofer). The crossover for this subwoofer-satellite system is included in the subwoofer, and the system can be driven either low-impedance or from a 70V/100V distributed speaker line.

    FEATURES

    • 2" (50 mm) driver
    • 20 Watts, 16 ohms
    • Can intermix with Control 52 surface-mount and Control 42C in-ceiling satellite speakers
    • Black or white
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóControl-62P-Ultra-Compact-Mid-High-Satellite-Pendant-Speaker
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportPendant Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers