Termékek közzététele
MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and all four sides.
  • Dual mounting system for baffle.
  • Mounting platform for an optional high-power 70V/100V transformer.
Specifikáció
  • External Volume: 3 cu ft, nominal
    Internal Volume: 2.4 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 1 on each side and end
    Height: 308 mm (12.1 in) above ceiling 324 mm (12.6 in) total height
    Width: 587 mm (23.1 in)
    Depth: 461 mm (18.2 in) cabinet 505 mm (19.9 in) including side tabs
    Ceiling Cutout Size: 378 x 378 mm (14.9 x 14.9 in)
    Shipping Weight: 23.1 kg (51 lbs)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMTC-300BB12-3-Cubic-Ft-Backbox-for-Control-300-Series-12-in-Drivers
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportCeiling Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers