Termékek közzététele
MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

1 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 8 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and side.
Specifikáció
  • External Volume: 1 cu ft., nominal
    Internal Volume: .71 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 4 on side of can
    Height: 259 mm (10.2 in) above ceiling 268 mm (10.6 in) total height
    Outside diameter: 380 mm (15.0 in)
    Inside Diameter: 273 mm (10.7 in)
    Ceiling Cutout Size: 310 mm (12.2 in)
    Safety Agency Rating: Suitable for use in air handling spaces, perU.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90 & NFPA70A
    Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs)
    Shipping Weight: 7.9 kg (16.5 lbs)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMTC-300BB8-1-Cubic-Ft-Backcan-for-Control-300-Series-8-in-Drivers
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportCeiling Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers