Termékek közzététele
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers - PD6200/43 /64 /66 /95

    The PD6200 Series Precision Directivity mid-high frequency loudspeakers are designed for applications requiring high output capability with excellent pattern control.

    FEATURES

    • High power 200 mm (8 in) dual-coil CMCD™ Cone Midrange Compression Driver provides high sensitivity and high continuous SPL capability along with low distortion, extended bandwidth and improved phase coherence.
    • Large format neodymium HF driver provides clear, intelligible high frequency projection.
    • Large PT™ Progressive Transition™ waveguides provide excellent pattern control, low distortion at high SPL levels and smooth frequency response.
    • Rotatable waveguides allow either horizontal or vertical cabinet orientation.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • TermékcsaládInstalled Sound
    • TermékcsoportPoint Source Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers