Termékek közzététele
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System - VP7212/64DP

    The VP7212/64DPAN is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system featuring 2200 watts of peak output power, 1100 watts continuous, and onboard digital signal processing.

    FEATURES

    • Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for portable or installed use.
    • 2200 Watts peak output power, 1100 Watts continuous.
    • HiQnet compatible; network control.
    • 12-inch Differential Drive low-frequency driver for extended low-frequency output .
    • 60° x 40°coverage.
    • Stylized and ergonomically designed powder-coated die cast aluminum handles.
    • Six 3-inch fly track suspension points and fourteen M10 fittings (optional detachable flying fittings and forged eye bolt kits available).


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVP7212-64DP-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • TermékcsaládVintage
    • TermékcsoportInstalled Sound
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers