Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
Elbow switch - JCK 108
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 108

    The JCK108 is an elbow-operated switch that is essential in the use of automatic door opening systems. It is made of an aluminum concave push plate with contrasting black end caps. It is especially suitable for demanding environments and it offers high resistance against vandalism.

    JCK108 is supplied with two IP67-rated micro switches.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x28 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck108
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches