Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 118

    JCK118 is a durable elbow switch made of aluminum with a black anodized surface. With its white end caps, the model provides maximum contrast in most environments.

    The model is primarily intended for outdoor use and is well-suited for demanding environments.

    JCK118 comes equipped with two IP67-rated micro switches.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. and it is also available with Normally Closed IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck118
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches