Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 265

    Elbow switch made of black-anodized aluminum with white end caps. JCK265 is specially developed for installation on glass sections with 50 mm profile systems. The model is also suitable for other environments where space is limited. JCK265 is equipped with two push buttons. Our elbow switches with two push buttons are designed for environments with double swing doors, enabling separate control of each door. This reduces drafts and cold air infiltration while saving energy, as both doors do not need to open with every passage. The function is also practical in areas with two separate entrances to the same premises.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 50 x 23 mm.

      Micro switches: 2 pcs IP67 - Upper switch: 1pc Normally Open/Normally Closed. Lower switch: 1pc Normally Open.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck265
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)311
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches