Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 267

    Elbow-operated switch made of silver aluminum. It integrates a blue LED light, ideal for environments where visibility and accessibility are essential. The flat design and matching black end caps give the unit a sleek, contemporary look, suitable for both functional and aesthetic applications.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Equipped with LED light (blue).

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 241 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 1 pc Normally Open IP67 and 1 pc Normally Open/Normally Closed IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck267
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)241
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches