Termékek közzététele
Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóext_door_pulse_os_single
  • TermékcsaládExterior doors
  • TermékcsoportCharacter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagEPS
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 leírásDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Európa
Észtország
Finnország
Lettország
Litvánia