Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jeld-wen-northern-europe/products/292ec691-a407-4ae0-aa49-086ac47d768d
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Ajtókészletek
Interior Door Sound 201DB Single
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Követés
Interior Door Sound 201DB Single
Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
int_door_sound_201db_single
Termékcsalád
Interior doors
Termékcsoport
Sound
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-03-29
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.jeld-wen.fi/ovet/sisaovet/sisaovivalikoima/#/33/~/319/~/~/~/~/~/21803
Szerelési útmutató
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#21955
Műszaki leírás
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/saunanovien_tekniset_tiedot/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fa
Másodlagos anyag
Fa
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás
Ajtó
UNSPSC név
Doors
UNSPSC kód
301715
Uniclass 2015 kód
Ac_15_50_25
Uniclass 2015 leírás
Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 kód
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 név
Doors and Frames
OmniClass szám
23-17 11 00
OmniClass név
Doors
Termék elérhetősége
Európa
Észtország
Finnország
Lettország
Litvánia
Hasonló termékek
Aluprof
MB-45 kifelé nyíló ajtó, felülvilágítóval
4.8
(
24
)
Letöltés
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Letöltés
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Letöltés
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Letöltés
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Letöltés
Aluprof
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
4.9
(
31
)
Letöltés