Termékek közzététele
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóint_door_steady_411_single_slid_wallmounted
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportSteady
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Észtország
    Finnország
    Lettország
    Litvánia