Termékek közzététele
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítójw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • TermékcsaládExterior doors
  • TermékcsoportFunction
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagEPS
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 leírásDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Európa
Észtország
Finnország
Lettország
Litvánia