A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Egyedi azonosító: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Gyártó: JELD-WEN Northern Europe
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: Function
Publikálás dátuma: 2019-02-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: EPS
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Latvia

BIMobject kategória: Doors - Door sets
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Név Érték
Material Wood
Material - Core Wood

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.