Termékek közzététele
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítójw_ext_door_function_f2090_single
  • TermékcsaládExterior doors
  • TermékcsoportFunction
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagEPS
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 leírásDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors