Termékek közzététele
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    This is a range of fixed windows, designed to fit as sidelights to JELD-WENs exterior doors ranges (ADVANCE-LINE).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • TermékcsaládExterior doors
    • TermékcsoportSidelight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagEPS
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeLettország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors