Termékek közzététele
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single

    Interior Door HP FS6 Single

    The FS6 is a high-performance interior door made for professionell usage.Fire & Sound reduction EI130/Rw 38 dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójw_interior_door_hp_fs6_single
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportHigh Performance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors