A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Interior Door HP S7 Double Equal

Egyedi azonosító: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Gyártó: SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC
Termék család: Interior doors
Termék csoport: High Performance
Publikálás dátuma: 2019-02-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
CSI UniFormat II kód: C1020
CSI UniFormat II cím: Interior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Név Érték
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Wood

BIMobject®