Termékek közzététele
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Archivált

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLyfta140V
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportLyfta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)71
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings