Termékek közzététele
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archivált

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLyfta80corian
  • TermékcsaládChanging stations
  • TermékcsoportLyfta
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)73
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings