Termékek közzététele
Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    The washing bench are designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTvattbank
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportTvättbänk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa