A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Skötbord Björk 100

Egyedi azonosító: bjork100
Gyártó: Jeltec
Termék család: Changing stations
Termék csoport: Björk
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 900
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2016-10-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Skötbord Björk 100 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 47

BIMobject kategória: Bútor - Bútor
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
OmniClass szám: 23-21 00 00
OmniClass cím: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®