Egyedi azonosító: | bjork120H-Elit |
---|---|
Gyártó: | Jeltec |
Termék család: | Changing stations |
Termék csoport: | Björk |
Mélység (mm): | 800 |
Publikálás dátuma: | 2016-10-17 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://jeltec.se/elit-60-och-bjork-120-med-tvattdel |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/jeltec/product/bjork120h-elit
Elsődleges anyag: | Wood |
---|---|
Másodlagos anyag: | Steel |
Tervezés helye: | Sweden |
Gyártás helye: | Sweden |
Nettó tömeg (Kg): | 84 |
BIMobject kategória: | Bútor - Bútor |
---|---|
IFC besorolás: | Furnishing Element |
UNSPSC név: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC kód: | 56 |
Uniclass 1.4 Kód: | L8211 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Furniture |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 12 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Furniture |
OmniClass szám: | 23-21 00 00 |
OmniClass cím: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II kód: | E2010 |
CSI UniFormat II cím: | Fixed Furnishings |
BIMobject®