Termékek közzététele
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Elit 140H is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting Skötbord Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit140H is available in birch or white laminate.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElit140H
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportElit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings