Termékek közzététele
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Elit 60 Vägg is a wall-mounted, electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers. The changing table is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elit 60 Vägg can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElit60vagg
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportElit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings